Elektromagnetni ventili, Industrijski

180L0088

Pretok [gpm] [Maks]: 16, Pretok [l/min] [maks.]: 60, Delovni tlak [barg] [maks.]: 160, Delovni tlak [psig] [maks.]: 2400, Standard priključka: BSP, Velikost dovodnega priključka [palcev]: 3/4, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 5.23 Kilogram
Neto masa 4.98 Kilogram
Volume 6.394 Liter
EAN 5715162671399

 

Aplikacija Industrijski
Delovni tlak [barg] [maks.] 160 barg
Delovni tlak [barg] [min.] 4 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 2400 psig
Delovni tlak [psig] [min.] 51 psig
Description VDHT B3 3/4 -1/2 NC BSP
Funkcija NC
Opis izdelka Elektromagnetni ventili
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste VDHT B3 3/4-1/2 NC
Premer bata Ø [mm] 18 mm
Pretok [gpm] [Maks] 16 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 60 l/min
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Valve
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje UL
Standard priključka BSP
Temperatura medija [°C] [Maks] 90 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 194 °F
Tip VDHT 2/2
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/4
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1/2
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality