Valve Block, FOR 4 VDH 30 EC 2/2

180L0064

Cetop 3 Block for 4 VDH /VDHT 30 EC3

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.949 Kilogram
Neto masa 3.822 Kilogram
Volume 2.403 Liter
EAN 5715162675021

 

Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Delovni tlak [barg] [maks.] 160 barg
Delovni tlak [barg] [min.] 4 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 2400 psig
Delovni tlak [psig] [min.] 51 psig
Description Cetop 3 Block for 4 VDH /VDHT 30 EC3
Ime programa delov Block
Material AISI 304
Možnost servisiranja Yes
Opis izdelka Valve Block
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste FOR 4 VDH 30 EC 2/2
Pretok [gpm] [Maks] 8 gal/min
Pretok [gpm] [Min] 0 gal/min
Pretok [l/min] [maks.] 30 l/min
Pretok [l/min] [min.] 0 l/min
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Valve
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka BSP
Temperatura medija [°C] [Maks] 90 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija [°F] [Maks] 194 °F
Temperatura medija [°F] [Min] 36 °F
Tip Block for VDH/VDHT 2/2
Uporablja se za izdelek VDH 30 EC 2/2
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/8 in
Velikost pogona[mm] 13.5 mm
Vrsta materiala Neutral media
Vrsta priključka Navoj
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality