VCH 120

180H0116

null: 120, Delovni tlak [barg] [maks.]: 250

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.807 Kilogram
Neto masa 0.796 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5715162673270

 

Delovni tlak [barg] [maks.] 250 barg
Delovni tlak [barg] [min.] 1 barg
Description VCH 120, G3/4, 0,5-250 bar
Flow [l/min] 120 l/min
Material AISI 304
Opis izdelka Check valves
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste VCH 120
Pretok [l/min] [maks.] 120 l/min
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Valve
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka BSP
Tip VCH
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/4 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/4 in
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality