VCH 60

180H0115

null: 60, Delovni tlak [barg] [maks.]: 300

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.451 Kilogram
Neto masa 0.435 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5715162674895

 

Delovni tlak [barg] [maks.] 300 barg
Description Check Valve VCH60
Flow [l/min] 60 l/min
Material AISI 304
Opis izdelka Check valves
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste VCH 60
Pretok [l/min] [maks.] 60 l/min
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Valve
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka BSP
Tip VCH
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1/2 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1/2 in
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality