Pump connection

180B3206

Delovni tlak [barg] [maks.]: 83, Dolžina [mm]: 115, 73.1 mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.184 Kilogram
Neto masa 1.929 Kilogram
Volume 5.975 Liter
EAN 5715162668184

 

Delovni tlak [barg] [maks.] 83 barg
Delovni tlak [psig] [maks.] 1200 psig
Description Pump connector
Dolžina [in] 4.53 in
Dolžina [mm] 115 mm
Material Super Duplex
Navoj M60
Opis izdelka Hoses and connectors
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Oznaka vrste Pump connection
Skupina izdelkov Accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Pump connection
To be used for APP 21-26
Victaulic [in] 2.5 in
Victaulic [mm] 73.1 mm
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality