MCD201007T4CV3

175G5165

MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD Serija 201
7 kW 18A:4-6: 354
Trifazni 200-440 VAC
Krmilna napetost: 110/240 VAC ili 440 VAC
(A) A-Frame

Koda modela: MCD201007T4CV3
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.7 Kilogram
Neto masa 2.2 Kilogram
Volume 12.896 Liter
EAN 5702427098053

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov MCD Upuštači
Serija MCD 201 Serija 201
Nazivna moč 007 7 kW 18A:4-6: 354
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 200-440 VAC
Krmilna napetost CV3 110/240 VAC ili 440 VAC
Velikost okvirja A (A) A-Frame
Koda tipa, 1 .del MCD201007T4CV3
Katalog izdelkov NO_VIEW nema pregleda
Modelcode01 MCD201007T4CV3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Calculated Gross Weight [kg] 2.7
Calculated Net Weight [kg] 2.2
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality