HFI 040 F

148G3102

Velikost dovodnega priključka [mm]: 100, Velikost odvodnega priključka [mm]: 50, Maks. delovni tlak [bar]: 25, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto prostornina [l]: 6.4

Podatki o izdelku

Bruto masa 53.49 Kilogram
Neto masa 37.3 Kilogram
Volume 98.062 Liter
EAN 5702428344074

 

Barva Reddish brown
Dodatki Float exp. valve accessories
Hladilna sredstva R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Ime izdelka Float valve
Kategorija III
Količina v pakiranju 1 kos
Konstanta ventila 16.79
Maks. delovni tlak [bar] 25 bar
Maks. delovni tlak [psig] 363 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost servisiranja Float exp. valve spare parts
Nazivna zmogljivost R717 [kW] 400 kW
Nazivna zmogljivost R717 [TR] 114 TR
Neto prostornina [gal US] 1.69 gal
Neto prostornina [l] 6.4 L
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Float Valve
Oznaka CE Yes
Pogoji nazivne zmog. [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Pogoji nazivne zmog. [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Prostornina ohišja [gal US] 2.17 gal
Prostornina ohišja [l] 8.2 L
Razpon prostornine tekočine [gal US] [maks.] 1.22 gal
Razpon prostornine tekočine [gal US] [min.] 0.42 gal
Razpon prostornine tekočine [l] [maks.] 4.6 L
Razpon prostornine tekočine [l] [min.] 1.6 L
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Liquid level regulating valves
Skupina tekočine 1
2
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Standard priključka DIN 2635/2512-F
EN 1092-1
EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 80 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 176 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip HFI 040 F
Velikost dovodnega priključka [mm] 100 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 4 in
Velikost odvodnega priključka [mm] 50 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev] 2 in
Velikost šobe [mm] 40 mm
Vrsta dovodnega priključka Flange
Vrsta odvodnega priključka Butt weld
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality