Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
148G3097 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
HFI 040
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


HFI 040
148G3097
Velikost dovodnega priključka [mm]: 100, Velikost odvodnega priključka [mm]: 50, Maks. delovni tlak [bar]: 25, Temperaturni razpon [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Neto prostornina [l]: 6.4
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|