POV 1050, 25 bar

148F3026

Velikost dovodnega priključka [mm]: 65, Velikost odvodnega priključka [mm]: 65

Podatki o izdelku

Bruto masa 6.772 Kilogram
Neto masa 6.65 Kilogram
Volume 5.899 Liter
EAN 5702428342766

 

Hladilna sredstva R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Ime izdelka Compressor overflow valve
Kategorija II
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 40 bar
Maks. delovni tlak [psig] 580 psig
Nastavitev tlaka [bar] 25 bar
Nastavitev tlaka [psig] 363 psig
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Pressure-operated pilot valve
Oznaka CE Yes
Površina toka [in2] 1.93 in²
Površina toka [mm2] 1244 mm²
Premer pretoka [mm] 40 mm
Premer pretoka [palcev] 1.56 in
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Safety relief valves
Skupina tekočine 1
Smer Angleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Temperaturni razpon s POV [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon s POV [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon s POV [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon s POV [°F] [Min] -58 °F
Tip POV 1050
Tlačni certifikat TÜV certificate included
Velikost dovodnega priključka [mm] 65 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 2 1/2 in
Velikost odvodnega priključka [mm] 65 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev] 2 1/2 in
Vrsta dovodnega priključka Butt weld DIN
Vrsta priključka Butt weld
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality