DSV 2

148F3010

Vrsta odvodnega priključka: G, Velikost dovodnega priključka [mm]: 32, Velikost odvodnega priključka [palcev]: 1

Podatki o izdelku

Bruto masa 11.956 Kilogram
Neto masa 5.9 Kilogram
Volume 10.275 Liter
EAN 5702428242493

 

Barva Reddish brown
Deli priloženi Incl.Kit
Hladilna sredstva R134a
R170
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Ime izdelka Change-over valve
Kategorija II
Količina v pakiranju 1 kos
Kombinacija varnostnega ventila 2 x SFV 20
Komentarji za odvodni priključek Thread flange
Maks. delovni tlak [bar] 40 bar
Maks. delovni tlak [psig] 580 psig
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Odvod, notranji/zunanji Internal
Opis izdelka Double stop valve
Oprema Cap
Oznaka CE Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Safety relief valves
Skupina tekočine 1
Smer Threeway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Standard priključka EN 10220
ISO 228-1
Standardni priključek za varnostni ventil EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 100 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip DSV 2
Velikost dovodnega priključka [mm] 32 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1 1/4 in
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1
Velikost priključka za varnostni ventil [in] 1 in
Velikost priključka za varnostni ventil [mm] 25 mm
Vrednost Cv [gal/min] 34.8 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 30 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Weld flange
Vrsta odvodnega priključka G
Vrsta priključka za varnostni ventil Weld flange
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality