Čistilne mrežice, FIA SS 32

148B5587

Maks. delovni tlak [bar]: 52

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.421 Kilogram
Neto masa 2 Kilogram
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428842761

 

Barva Reddish brown
Dodatki SVL Flexline accessories
Hladilna sredstva R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Ime izdelka Strainer housing
Ime programa delov FIA
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija II
Količina v pakiranju 1 kos
Kv value [m3/h] µ150 pleated 29.2 m³/h
Maks. delovni tlak [bar] 52 bar
Maks. delovni tlak [psig] 754 psig
Material priključkov Stainless steel
Možnost servisiranja SVL Flexline spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Filter housing
Oprema Cover
Oznaka CE Yes
Različica ventila Standard version
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Strainers
Skupina tekočine 1
2
Smer Angleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
UKCA
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip FIA SS 32
Velikost dovodnega priključka [mm] 32 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1 1/4 in
Velikost odvodnega priključka [mm] 32 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1 1/4 in
Vrednost Cv [gal/min] 100 nagubano 128.56 gal/min
Vrednost Cv [gal/min] 100 ravno 104.79 gal/min
Vrednost Cv [gal/min] 150 ravno 101.27 gal/min
Vrednost Cv [gal/min] 38 ravno 112.27 gal/min
Vrednost Cv [gal/min] 72 nagubano 134.29 gal/min
Vrednost Cv [gal/min] 72 ravno 108.75 gal/min
Vrednost Kv [m3/h] µ100 ravno 23 m³/h
Vrednost Kv [m3/h] µ150 ravno 23.8 m³/h
Vrednost Kv [m3/h] µ250 nagubano 30.5 m³/h
Vrednost Kv [m3/h] µ250 ravno 24.7 m³/h
Vrednost Kv [m3/h] µ500 ravno 25.5 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Butt weld
Vrsta odvodnega priključka Butt weld
Vsebuje baterije No
Znamka SVL Flexline

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality