REG-SA 32

148B5527

Velikost odvodnega priključka [mm]: 32, Velikost dovodnega priključka [mm]: 32, Vrednost Kv [m³/h]: 7, Maks. delovni tlak [bar]: 52

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.784 Kilogram
Neto masa 3.215 Kilogram
Volume 7.524 Liter
EAN 5702428476744

 

Barva Reddish brown
Dodatki SVL Flexline accessories
Grlo Standard
Hladilna sredstva R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Ime izdelka Hand operated regulating valve
Ime programa delov REG-SA / REG-SB
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija II
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 52 bar
Maks. delovni tlak [psig] 754 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost servisiranja SVL Flexline spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Hand Regulating Valve
Oprema Cap
Oznaka CE Yes
Površina toka [in2] 0.275 in²
Površina toka [mm2] 178 mm²
Različica ventila Standard version
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Shut-off and regulating valves
Skupina tekočine 1
2
Smer Angleway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip REG-SA 32
Velikost dovodnega priključka [mm] 32 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 1 1/4 in
Velikost odvodnega priključka [mm] 32 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev] 1 1/4 in
Vrednost Cv [gal/min] 8.12 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 7 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Butt weld
Vrsta odvodnega priključka Butt weld
Vsebuje baterije No
Znamka SVL Flexline

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality