Čistilne mrežice, FIA SS 20

148B5384

Maks. delovni tlak [bar]: 52

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.666 Kilogram
Neto masa 1.45 Kilogram
Volume 2.403 Liter
EAN 5702428842228

 

Barva Reddish brown
Dodatki SVL Flexline accessories
Hladilna sredstva R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Ime izdelka Strainer housing
Ime programa delov FIA
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Kv value [m3/h] µ150 pleated 6.9 m³/h
Maks. delovni tlak [bar] 52 bar
Maks. delovni tlak [psig] 754 psig
Material priključkov Stainless steel
Možnost servisiranja SVL Flexline spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Filter housing
Oprema Cover
Različica ventila Standard version
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Strainers
Skupina tekočine 1
2
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip FIA SS 20
Velikost dovodnega priključka [mm] 20 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/4 in
Velikost odvodnega priključka [mm] 20 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/4 in
Vrednost Cv [gal/min] 100 nagubano 30.38 gal/min
Vrednost Cv [gal/min] 100 ravno 23.78 gal/min
Vrednost Cv [gal/min] 150 ravno 23.34 gal/min
Vrednost Cv [gal/min] 38 ravno 25.98 gal/min
Vrednost Cv [gal/min] 72 ravno 24.66 gal/min
Vrednost Kv [m3/h] µ100 ravno 5.3 m³/h
Vrednost Kv [m3/h] µ150 ravno 5.4 m³/h
Vrednost Kv [m3/h] µ250 ravno 5.6 m³/h
Vrednost Kv [m3/h] µ500 ravno 5.9 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Butt weld
Vrsta odvodnega priključka Butt weld
Vsebuje baterije No
Znamka SVL Flexline

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality