REG-SA 20

148B5312

Velikost odvodnega priključka [mm]: 20.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 20.0, Vrednost Kv [m³/h]: 1.500, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.27 Kilogram
Neto masa 1.95 Kilogram
Volume 4.054 Liter
EAN 5702428473774

 

Barva Reddish brown
China RoHS compliance Out of scope
Dodatki SVL Flexline accessories
EU RoHS compliance Out of scope
Grlo Standard
Hladilna sredstva R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Ime programa delov REG-SA / REG-SB
In scope of WEEE and contain batteries No
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. delovni tlak [bar] 52 bar
Maks. delovni tlak [psig] 754 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost servisiranja SVL Flexline spare parts
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Opis izdelka Hand Regulating Valve
Oprema Cap
Površina toka [in2] 0.056 in²
Površina toka [mm2] 36 mm²
Product Name Description Hand operated regulating valve
Različica ventila Standard version
Skupina izdelkov Shut-off and regulating valves
Skupina tekočine 1
Smer Straightway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Standard priključka ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip REG-SA 20
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost dovodnega priključka [mm] 20 mm
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/4 in
Velikost odvodnega priključka [mm] 20 mm
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/4 in
Vrednost Cv [gal/min] 1.75 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 1.5 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Butt weld
Vrsta odvodnega priključka Butt weld
Znamka SVL Flexline

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality