Ročni ekspanzijski ventili

Shows 82 product(s)

148B5102

REG-SA 10

Velikost odvodnega priključka [mm]: 10.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 10.0, Vrednost Kv [m³/h]: 0.150, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0

148B5103

REG-SB 10

Velikost odvodnega priključka [mm]: 10.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 10.0, Vrednost Kv [m³/h]: 0.600, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0

148B5104

REG-SA 10

Velikost odvodnega priključka [mm]: 10.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 10.0, Vrednost Kv [m³/h]: 0.150, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0

148B5105

REG-SB 10

Velikost odvodnega priključka [mm]: 10.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 10.0, Vrednost Kv [m³/h]: 0.600, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0

148B5116

REG-SA 10

Velikost odvodnega priključka [mm]: 10.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 10.0, Vrednost Kv [m³/h]: 0.150, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0

148B5202

REG-SA 15

Velikost odvodnega priključka [mm]: 15.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 15.0, Vrednost Kv [m³/h]: 1.500, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0

148B5203

REG-SB 15

Velikost odvodnega priključka [mm]: 15.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 15.0, Vrednost Kv [m³/h]: 5.000, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0

148B5207

REG-SB 15

Velikost odvodnega priključka [mm]: 15.0, Velikost dovodnega priključka [mm]: 15.0, Vrsta dovodnega priključka: NPT, Vrsta odvodnega priključka: NPT, Vrednost Kv [m³/h]: 5.000, Maks. delovni tlak [bar]: 52.0

Ogled: