SNV-ST

148B3747

Vrsta dovodnega priključka: NPT, Vrsta odvodnega priključka: NPT

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.506 Kilogram
Neto masa 0.388 Kilogram
Volume 0.91 Liter
EAN 5702428179300

 

Barva Cr3 / TLP
Dodatki SNV accessories
Dovod, notranji/zunanji External
Enak izdelek 148B4181
Hladilna sredstva R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
Ime izdelka Gauge valve
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 12 kos
Maks. delovni tlak [bar] 52 bar
Maks. delovni tlak [psig] 754 psig
Material Steel
Material priključkov Steel
Možnost servisiranja SNV spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Odvod, notranji/zunanji Internal
Opis izdelka Stop needle valve
Oprema Cap
Različica ventila Standard version
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Shut-off and regulating valves
Skupina tekočine 1
Smer Angleway
Smer pretoka Bi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 150 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -60 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 302 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -76 °F
Tip SNV-ST
Velikost dovodnega priključka [palcev] 3/8
Velikost odvodnega priključka [palcev] 3/8
Vrsta dovodnega priključka NPT
Vrsta odvodnega priključka NPT
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality