EvoFlat FSS, Tip 2, 10 bar, 95 °C, Tip regulatorja STV: TPC-M

145B0913

EvoFlat FSS 2, s cirkulacijo STV, varnostnim ventilom in prednjim izolacijskim pokrovom

Podatki o izdelku

Bruto masa 15.2 Kilogram
Neto masa 14 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424653088

 

Air vent Da
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija STV Vključeno
Description EvoFlat FSS 2, s cirkulacijo STV, varnostnim ventilom in prednjim izolacijskim pokrovom
Električni priključek 230V 50 Hz
EU RoHS izjeme 6(c)
Globina brez pokrova [mm] 110 mm
Globina embalaže [mm] 600 mm
Globina s pokrovom [mm] 150 mm
Heating system type Radiator heating
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Material pokrova EPP
Metering Prepared for water and energy meter
Moč ogrevanja [kW] [Max] 15 kW
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] 95 °C
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Piping Stainless steel
Podvržen (uredbi) OEEO No
Primaren nominalni tlak [bar] 10 bar
Regulator diferenčnega tlaka Vgrajen
Sekundaren nominalni tlak [bar] 10 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Small Stations
Smer priključitve Spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CE
Statični tlak SHV [bar] [Min] 2 bar
Strainer Primary
Summer bypass Da
Tip EvoFlat FSS
Tip priključka DH G notr. Navoj
Tip priključka HE G notr. Navoj
Tip priključka STV G notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanja Diferenčni tlak
Tip regulacije STV Pretočno/termostatsko
Tip regulatorja STV TPC-M
Tip črpalke cirkulacije STV YONOS PARA Z15/7 RK
Tipska velikost postaje Tip 2
Toplotna moč STV [kW] [Max] 49 kW
Velikost cevi DH Ø18
Velikost cevi HE Ø18
Velikost cevi STV Ø18
Velikost priključka DH 3/4"
Velikost priključka HE 3/4"
Velikost priključka STV 3/4"
Višina brez pokrova [mm] 575 mm
Višina embalaže [mm] 160 mm
Višina s pokrovom [mm] 575 mm
Vmesni kos Toplotni števec v povratku in vodomer hladne vode
Znamka črpalke za cirkulacijo STV Wilo
Širina brez pokrova [mm] 545 mm
Širina embalaže [mm] 800 mm
Širina s pokrovom [mm] 545 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality