EvoFlat FSS, Tip 1, 10 bar, 95 °C, Tip regulatorja STV: TPC-M

145B0300

EvoFlat FSS R1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, Without front

Podatki o izdelku

Bruto masa 13.7 Kilogram
Neto masa 13 Kilogram
Volume 78.736 Liter
EAN 5702424653026

 

Air vent Da
Application type Direct Heating & Instantaneous DHW
Cirkulacija STV Ne
Description EvoFlat FSS R1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, Without front
EU RoHS izjeme 6(c)
Globina brez pokrova [mm] 110 mm
Globina embalaže [mm] 600 mm
Globina s pokrovom [mm] 150 mm
Heating system type Radiator heating
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Material lotanja HEX ogrevanja Baker
Metering Prepared for water and energy meter
Moč ogrevanja [kW] [Max] 15 kW
Moč ogrevanja [kW] [Min] 10 kW
Možnosti pokrova Izbirno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] 95 °C
Oznaka CE Yes
Piping Stainless steel
Podvržen (uredbi) OEEO No
Primaren nominalni tlak [bar] 10 bar
Regulator diferenčnega tlaka Vgrajen
Sekundaren nominalni tlak [bar] 10 bar
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Small Stations
Smer priključitve Spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min] 2 bar
Strainer Primary
Summer bypass Da
Tip EvoFlat FSS
Tip priključka DH G notr. Navoj
Tip priključka HE G notr. Navoj
Tip priključka STV G notr. Navoj
Tip regulacije STV Pretočno/termostatsko
Tip regulatorja STV TPC-M
Tipska velikost postaje Tip 1
Tlačni preizkus prenosnika toplote [bar] 38 bar
Toplotna moč STV [kW] 37 kW
Toplotna moč STV [kW] [Max] 43 kW
Velikost cevi DH Ø18
Velikost cevi HE Ø18
Velikost cevi STV Ø18
Velikost priključka DH 3/4"
Velikost priključka HE 3/4"
Velikost priključka STV 3/4"
Višina brez pokrova [mm] 575 mm
Višina embalaže [mm] 160 mm
Višina s pokrovom [mm] 575 mm
Širina brez pokrova [mm] 545 mm
Širina embalaže [mm] 800 mm
Širina s pokrovom [mm] 545 mm

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality