Copy of Termix BL, Tip regulatorja STV: ECL

144H3486

Tip: Copy of Termix BL, 16 bar, 110 °C, ECL

Podatki o izdelku

Bruto masa 60 Kilogram
Neto masa 59 Kilogram
Volume 0.322 Cubic meter
EAN 5715628033730

 

Application type Instantaneous DHW
Cirkulacija STV Da
Description BV-FI type 8 E-CP JSS Koper
EU RoHS izjeme 6(c)
Globina s pokrovom [mm] 400 mm
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Material pokrova Brez
Možnosti pokrova Ne
Napajalna napetost [V] 230 V
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] 110 °C
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Primaren nominalni tlak [bar] 16 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Small Stations
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min] 1 bar
Tip Termix BV-FI
Tip priključka DH G notr. Navoj
Tip priključka STV G notr. Navoj
Tip regulacije STV Elektronski
Tip regulatorja STV ECL
Tipska velikost postaje Type 8 E-CP
Velikost cevi DH Ø28
Velikost cevi STV Ø28
Velikost cikulacijske cevi Ø18
Velikost cirkulacijskega priključka G3/4"
Velikost priključka DH G1"
Velikost priključka STV G1"
Višina s pokrovom [mm] 890 mm
Vrsta priključka za cirkulacijo G notr. Navoj
Vsebuje baterije No
Širina s pokrovom [mm] 905 mm
Št. dokumenta SCIP 7008d8ee-e7a1-49b7-a2a5-4e57efad2810

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality