Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 3, Ime regulatorja ogrevanja: RAVK, Tip regulatorja STV: AVTB

144H2511

Tip: Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 3, 10 bar, 110 °C, Termostatski ventil, AVTB

Podatki o izdelku

Bruto masa 23 Kilogram
Neto masa 22 Kilogram
Volume 0.062 Cubic meter
EAN 5706561461780

 

Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Cirkulacija STV Vključeno
Description VMTD-F-MIX-B-3
EU RoHS izjeme 6(c)
Globina brez pokrova [mm] 150 mm
Globina s pokrovom [mm] 242 mm
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Ime regulatorja ogrevanja RAVK
Material pokrova Belo lakirana jeklena pločevina
Mixing circuit - control Termostatski ventil
Možnosti pokrova Dodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] 110 °C
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Primaren nominalni tlak [bar] 10 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Small Stations
Smer priključitve Spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min] 1 bar
Tip Termix VMTD-F-MIX-B
Tip priključka DH G notr. Navoj
Tip priključka HE G notr. Navoj
Tip priključka STV G notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanja Termostatsko in diferenčni tlak
Tip regulacije STV Termostatska
Tip regulatorja STV AVTB
Tipska velikost postaje Tip 3
Velikost cevi DH Ø18
Velikost cevi HE Ø18
Velikost cevi STV Ø18
Velikost cikulacijske cevi Ø18
Velikost cirkulacijskega priključka 3/4"
Velikost priključka DH 3/4"
Velikost priključka HE 3/4"
Velikost priključka STV 3/4"
Višina brez pokrova [mm] 785 mm
Višina s pokrovom [mm] 800 mm
Vrsta priključka za cirkulacijo G notr. Navoj
Vsebuje baterije No
Širina brez pokrova [mm] 528 mm
Širina s pokrovom [mm] 540 mm
Št. dokumenta SCIP 57fd5b81-8d66-4e5f-86a5-4c52fa4bf12a

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality