Termix Novi, Tip 2, Tip regulatorja STV: IHPT

144B3970

Tip: Termix Novi, Tip 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Podatki o izdelku

Bruto masa 10 Kilogram
Neto masa 9 Kilogram
Volume 0.022 Cubic meter
EAN 5706560672682

 

Application type Instantaneous DHW
Cirkulacija STV Dodatno
Description Termix Novi Tip 2 IHPT/varnostni ventil/izol.
EU RoHS izjeme 6(c)
Globina brez pokrova [mm] 155 mm
Globina s pokrovom [mm] 165 mm
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Material pokrova Sivo lakirana jeklena pločevina
Možnosti pokrova Brez
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] 120 °C
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Primaren nominalni tlak [bar] 16 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Small Stations
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min] 1 bar
Tip Termix Novi
Tip HEX STV XB06H-1 40
Tip priključka DH G zun. navoj
Tip priključka STV G zun. navoj
Tip regulacije STV Pretočno/termostatsko
Tip regulatorja STV IHPT
Tipska velikost postaje Tip 2
Velikost cevi DH Ø18
Velikost cevi STV Ø18
Velikost priključka DH 3/4"
Velikost priključka STV 3/4"
Višina brez pokrova [mm] 432 mm
Višina s pokrovom [mm] 432 mm
Vsebuje baterije No
Širina brez pokrova [mm] 300 mm
Širina s pokrovom [mm] 315 mm
Št. dokumenta SCIP 6c7b2e0c-119b-4a1b-b5dc-a8f5273a8162

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality