Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 2, Ime regulatorja ogrevanja: RAVK, Tip regulatorja STV: AVTB

144B3818

Tip: Termix VMTD-F-MIX-B, Tip 2, 16 bar, 120 °C, Termostatski ventil, AVTB

Podatki o izdelku

Bruto masa 23 Kilogram
Neto masa 22 Kilogram
Volume 0.062 Cubic meter
EAN 5706560908118

 

Application type Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW
Cirkulacija STV Vključeno
Description Termix VMTD-F MIX-B-2 s conskim ventilom, HEX/izolacija cevi, UP 15-40 B
EU RoHS izjeme 6(c)
Globina brez pokrova [mm] 150 mm
Globina s pokrovom [mm] 242 mm
HEX DHW brazed/gasketed material Brazed copper
Material pokrova Belo lakirana jeklena pločevina, belo lakirano podometno.
Mixing circuit - control Termostatski ventil
Možnosti pokrova Dodatno
Obratovalna temperatura dovoda [˚C] 120 °C
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Primaren nominalni tlak [bar] 16 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Small Stations
Smer priključitve Spodaj
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Statični tlak SHV [bar] [Min] 1 bar
Tip Termix VMTD-F-MIX-B
Tip priključka DH G notr. Navoj
Tip priključka HE G notr. Navoj
Tip priključka STV G notr. Navoj
Tip regulacije ogrevanja Termostatsko in regulator diferenčnega tlaka
Tip regulacije STV Termostatska
Tip regulatorja STV AVTB
Tipska velikost postaje Tip 2
Velikost cevi DH Ø18
Velikost cevi HE Ø18
Velikost cevi STV Ø18
Velikost cikulacijske cevi Ø18
Velikost cirkulacijskega priključka 3/4"
Velikost priključka DH 3/4"
Velikost priključka HE 3/4"
Velikost priključka STV 3/4"
Višina brez pokrova [mm] 780 mm
Višina s pokrovom [mm] 780 mm
Vrsta priključka za cirkulacijo G notr. Navoj
Vsebuje baterije No
Širina brez pokrova [mm] 530 mm
Širina s pokrovom [mm] 540 mm
Št. dokumenta SCIP 72169467-0d39-453b-b2f0-38f6acbfe056

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality