Termostati, DEVIreg™ 850, Vrsta tipala: brez tipala

140F1085

Vrsta zaslona: Osvetljen zaslon z 2 x 16 znaki

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.828 Kilogram
Neto masa 0.82 Kilogram
Volume 4.677 Liter
EAN 5703466209264

 

2-polno stikalo Ne
Aplikacija Asphalt ice and snow melting
Roof frost protection
Ground ice and snow melting
Barva Bela RAL 9010
China RoHS compliance Out of scope
Description DEVIreg 850 IV Latin s PSU
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Garancija [leto] 2
Globina [mm] 53 mm
Globina embalaže [mm] 280 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP "Temperature controller for and and snow melting systems"
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Induktivno breme cos φ= 0.3 max 1A
KODA UNSPSC 41112209
Maks. uporna obremenitev [A] 15 A
Nadomestna baterija Ne
Nadzor napak tipala Da
Namestitev DIN Da
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 220 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Opis izdelka DEVIreg™ 850
Podjetje, ki izdaja certifikat Intertek Semko
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks] 3 W
Prikaz (da/ne) Da
Razred IP elementa 20
Skupina izdelkov Thermostats
Soglasje CE
Stikalo releja 1-polni
Temperatura okolice [°C] [Maks] 40 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] -10 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 65 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -20 °C
Tip DEVIreg™ 850
UK RoHS compliance Yes
Višina [mm] 86 mm
Višina embalaže [mm] 72 mm
Vrsta indikatorja LED
Vrsta tipala brez tipala
Vrsta zaslona Osvetljen zaslon z 2 x 16 znaki
Warranty type 2-year product warranty
Združljiv sistem okvirjev Ne
Širina [mm] 23.5 mm
Širina embalaže [mm] 232 mm
Št. dokumenta SCIP 7a73589d-5564-4385-abca-03fd7de34e2a

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality