Shows 24 product(s)
Termostati, Serija DEVIreg™ 13x, Vrsta tipala: Tla
Temperatura - tla [°C]: 5 - 45, Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA
Termostati, DEVIreg™ 132, Vrsta tipala: Tla
Temperatura - tla [°C]: 20 - 50, Temperatura - prostor [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA
Termostati, DEVIreg™ 530, JUSSI, Vrsta tipala: Tla
Temperatura - tla [°C]: 5 - 45, Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA
Termostati, DEVIreg™ 531, JUSSI, Vrsta tipala: Soba
Temperatura - tla [°C]: 5 - 45, Temperatura - prostor [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA
Termostati, DEVIreg™ 532, ELKO, Vrsta tipala: Soba + tla
Temperatura - tla [°C]: 20 - 50, Temperatura - prostor [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA
Termostati, DEVIreg™ 532, JUSSI, Vrsta tipala: Soba + tla
Temperatura - tla [°C]: 20 - 50, Temperatura - prostor [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA
Termostati, DEVIreg™ Opti, Vrsta tipala: Soba + tla
Temperatura - tla [°C]: 5 - 45, Temperatura - prostor [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: LCD
Termostati, DEVIreg™ Touch, čista bela, Vrsta tipala: Soba + tla
Temperatura - tla [°C]: 5 - 45, Temperatura - prostor [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: Zaslon na dotik
Termostati, DEVIreg™ Touch, čista črna, Vrsta tipala: Soba + tla
Temperatura - tla [°C]: 5 - 45, Temperatura - prostor [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: Zaslon na dotik
Termostati, DEVIreg™ 330, Vrsta tipala: Žica
Nastavitveno območje za temperaturo [°C]: -10 - 10, Vrsta zaslona: BREZ DISPLEJA