Termostati, DEVIreg™ Touch, čista črna, Vrsta tipala: Soba + tla

140F1069

Temperatura - tla [°C]: 5 - 45, Temperatura - prostor [°C]: 5 - 35, Vrsta zaslona: Zaslon na dotik

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.242 Kilogram
Neto masa 0.24 Kilogram
Volume 1.131 Liter
EAN 5703466225608

 

1 Masa primarne baterije kg 0
1 Skupna masa primarnih baterij kg 0
2-polno stikalo Ne
Aplikacija Floor heating
Barva Črna RAL 9005
Description DEVIreg Touch - čista črna
EU RoHS izjeme 6(c)
Garancija [leto] 5
Globina [mm] 24 mm
Globina embalaže [mm] 140 mm
Induktivno breme cos φ= 0.3 max 1A
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
KODA UNSPSC 41112209
Količ. baterij 1
Maks. uporna obremenitev [A] 16 A
Maks. velikost kabla priključka [mm²] 2 x 2.5
Nadomestna baterija Da
Namestitev DIN Ne
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 240 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 220 V
Omejevalnik maks. temperature [°C] [Maks] 35 °C
Omejevalnik maks. temperature [°C] [Min] 20 °C
Omejevalnik min. temperature [°C] [Maks] 35 °C
Omejevalnik min. temperature [°C] [Min] 10 °C
Omejevalnik temperature [°C] [Maks] 45 °C
Omejevalnik temperature [°C] [Min] 5 °C
Opis izdelka DEVIreg™ Touch, čista črna
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Podjetje, ki izdaja certifikat CE
EAC
Intertek Semko
UkrTEST
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Poraba energije v stanju pripravljenosti [W] [Maks] 0.4 W
Prikaz (da/ne) Da
Razred IP elementa 21
Razred IP termostata 21
Razred programske opreme A
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje UkrTEST
CE
Stikalo releja 1-polni
Stopnja onesnaženja 2
Temperatura - prostor [°C] [Maks] 35 °C
Temperatura - prostor [°C] [Min] 5 °C
Temperatura - tla [°C] [Maks] 45 °C
Temperatura - tla [°C] [Min] 5 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 30 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura preizkusa krogličnega pritiska [°C] 75 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Maks] 65 °C
Temperatura skladiščenja [°C] [Min] -20 °C
Tip DEVIreg™ Touch
Tip združljivega tujega tipala Da
Točka definicije tipala [Ohm/°C] 15kΩ / 25°C
Višina [mm] 85 mm
Višina embalaže [mm] 85 mm
Vrsta baterije Knapcelle Manganese Lithium
Vrsta regulacije PWM
Vrsta tipala Soba + tla
Vrsta zaslona Zaslon na dotik
Vsebuje baterije Yes
Warranty type 5-year product warranty
Weight per battery 0 g
Zaščita pred zamrzovanjem [°C] 5 °C
Združljiv sistem okvirjev Da
Širina [mm] 85 mm
Širina embalaže [mm] 95 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality