AAF-0073B04-55A0E20

137G3610

AAF 007, 3~, napredni aktivni filter
AAF-0073B04-55A0E20
380-480 V AC, 55 A
IP20/odprti tip
Vhodna naprava elek. omrežja: Brez
Krmilna plošča: Brez
Signalne lučke vrat: Brez
Prestavljalec toka: Brez
modul/paket modula
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: AAF-0073B04-55A0E20
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 24.2 Kilogram
Neto masa 17.2 Kilogram
Volume 134.4 Liter
EAN 5715253296517

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov AAF-007 AAF 007
Tip izdelka 3B 3~, napredni aktivni filter
Omrežna napetost 04 380-480 V AC
Nazivni tok -55A0 55 A
Stopnja zaščite E20 IP20/odprti tip
Vhodna naprava elek. omrežja +AJXX Brez
Krmilna plošča +BFXX Brez
ID prog. opreme izdelka +ECXXX Zadnja objavljena različica
Jezik dokumentacije +EHXX Večjezični
Signalne lučke vrat +IIXX Brez
Prestavljalec toka +VDXX Brez
Označba okvirja AAF01 modul/paket modula
Modelcode01 AAF-0073B04-55A0E20
Koda tipa, 1 .del AAF-0073B04-55A0E20
Koda tipa 2. del -000098244
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Calculated Gross Weight [kg] 24.2
Calculated Package Weight 7
Calculated Net Weight [kg] 17.2
Salescode part 1 AAF-0073B04-55A0E20 AAF-0073B04-55A0E20
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Kategorija DrivePro EXCH Nadomestna enota

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality