7DP-046050-000029289

136H9433

NXP04605-A0N0SSB-A1A2000000
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 460 A,IP00
Alfanumerični prikaz
ni zaščite EMC
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 10
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP04605-A0N0SSB-A1A2000000

Podatki o izdelku

Bruto masa 239 kg
Neto masa 238 kg
Volume 0 l
EAN 5710108760007

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0460 460 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij N ni zaščite EMC
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba S Standardni 6-pulzni z dušilko
Spremembe kartice B- Vlakna + inte. nad. + pre. PCB
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E 00 Brez opcije
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Aplikacija +A000 Ni posebne aplikacije
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FR10 Okvir 10
Nazivna moč 250 250 kW/350 HP
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-046050
Koda tipa 2. del -000029289
Prodajno besedilo FR1004605-0N
Modelcode01 NXP04605-A0N0SSB-
Modelcode02 A1A2000000
Izračuna neto teža [kg] 238
Izračunana bruto teža [kg] 239
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 250
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 200
Mere Š x V x G [mm] 500X1165X506
Neprekinjen tok (NO) [A] 460
Neprekinjen tok (HO) [A] 385
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge, 1. del 7DP-046050-1179RH
Koda zaloge 7DP-046050
preveriti, če je popolno OK
Calculated Net Weight 238
Help Counter 1
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality