7DP-003152-000024973

136F2175

NXP00315-A2H1SSV-A1A2000000

NXP00315-A2H1SSV-A1A2000000
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 31 A,IP21/NEMA1
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 05
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP00315-A2H1SSV-A1A2000000

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.1 kg
Neto masa 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5710108485542

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0031 31 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 2 IP21/NEMA1
Ravni EMC emisij H IEC61800-3
Zavorni modul 1 Vgrajen zavorni modul
Električna sprememba S Standardni 6-pulzni z dušilko
Spremembe kartice V- Nep. pov. s prevl. plošč.
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGLC Palčna prevodna plošča
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E 00 Brez opcije
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DQCK Hitri uporabniški priročnik
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Uporaba +A000 Ni posebne aplikacije
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FR05 Okvir 05
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-003152
Koda tipa 2. del -000024973
Prodajno besedilo FR0500315-2H
Modelcode01 NXP00315-A2H1SSV-
Modelcode02 A1A2000000
Izračuna neto teža [kg] 8.1
Izračunana bruto teža [kg] 9.1
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 15
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 11
Mere Š x V x G [mm] 144X417X214
Neprekinjen tok (NO) [A] 31
Neprekinjen tok (HO) [A] 23
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge 7DP-003152
preveriti, če je popolno OK
Salescode part 2 A1A2000000
Help Counter 1
Obrat iz Orderline D801
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality