FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

134X1910

FCP skupina VLT® Drive Motor
3.0 kW /4.0 HP, Tri faze 380-480 VAC
Standard IP66/UL type 4X
Integriran RFI Class A1/B
Spom. modul brez kom. vodila
Okvir: MH2

Koda modela: FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 6.3 Kilogram
Neto masa 6 Kilogram
Volume 22.04 Liter
EAN 5710108080136

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FCP FCP skupina
Serija 106 VLT® Drive Motor
Nazivna moč N3K0 3.0 kW /4.0 HP
Napetost T4 Tri faze 380-480 VAC
Ohišje C66 Standard IP66/UL type 4X
RFI Filter H1 Integriran RFI Class A1/B
Možnosti ventilatorja F Z ventilatorjem
Posebna verzija SXX Zadnja verzija - std. software
Opcije AX Spom. modul brez kom. vodila
Pomnilniški modul 0 Spominski modul
Velikost okvirja MH2 MH2
Koda tipa, 1 .del FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0
Katalog izdelkov NO_VIEW Brez
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Obrat iz Orderline B901 B901
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FCP106N3K0T4C66H1FSXXAX0

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality