FC-202P7K5T4E20H1TGCXXXSXXXXA0B2CXRXXD0

132X9783

Frekvenčni pretvorniki
FC-202P7K5T4E20H1TGCXXXSXXXXA0B2CXRXXD0

Frekvenčni pretvornikAQUA napredna različica
(P7K5) 7.5 KW / 10 HP,
Trifazni, 380 - 480 VAC,(E20) IP20 / Ohišje
RFI filter razreda A1/B
Varna zaustavitev
Grafični krmilni panel
Lakirani PCB, Brez dodatnih opcij
Zadnja programska ver.
Okvir: A3
Profibus DP V1, PTC Termistorska opcija
MCB-113 Razš. rel kartica, 24V DC zunanje napajanje
ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-202P7K5T4E20H1TGCXXXSXXXXA0B2CXRXXD0
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.076 Kilogram
Neto masa 8.07 Kilogram
EAN 5715253250564

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija 202 AQUA napredna različica
Nazivna moč P7K5 (P7K5) 7.5 KW / 10 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 4 380 - 480 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H1 RFI filter razreda A1/B
Zavora - varna zaustavitev T Varna zaustavitev
LCP G Grafični krmilni panel
Lakiranotiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Jezikovni paket prog. opreme X Standardni nabor jezikov
Opcija A A0 Profibus DP V1
Opcija B B2 PTC Termistorska opcija
C0 opcija MCO CX Brez C0 opcije
Opcija C1 R MCB-113 Razš. rel kartica
Programska oprema C opcije XX Brez progr. opr.
Opcija D D0 24V DC zunanje napajanje
Velikost okvirja A3 A3
Koda tipa, 1 .del FC-202P7K5T4E20H1TGC
Koda tipa 2. del XXXSXXXXA0B2CXRXXD0
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Moč 150 % 7.5 7.5
Moč 110 % 7.5 7.5
Višina [mm] 268,0 268,0
Širina 130,0 130,0
Širina z dvema opcijama C [mm] 190,0 190,0
Globina [mm] 205,0 205,0
Globina z opcijo A/B [mm] 220,0 220,0
KVA 11.1 11.1
Izgubna moč NO [W] 225 225
Izgubna moč NO [W] 225 225
Izgubna moč HO [W] 225 225
Izgubna moč HO [W] 225 225
Neprekinjen tok (NO) [A] 16 16
Prekinjajoči tok (NO) [A] 17.6 17.6
Neprekinjen tok (NO) [A] 14.5 14.5
Prekinjajoči tok (NO) [A] 16 16
Neprekinjen tok (HO) [A] 16 16
Prekinjajoči tok (HO) [A] 24 24
Neprekinjen tok (HO) [A] 14.5 14.5
Prekinjajoči tok (HO) [A] 21.8 21.8
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex ATEX: II (2) G [Ex eb Gb] [Ex
ATEX Marking 2 db Gb] / II (2) D [Ex tb Db] db Gb] / II (2) D [Ex tb Db]
Calculated Gross Weight [kg] 9.076
Calculated Package Weight 1.006
Calculated Net Weight [kg] 8.07
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Obrat iz Orderline B901 B901
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-202P7K5T4E20H1TGC
Modelcode02 XXXSXXXXA0B2CXRXXD0

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality