7DP-002265-000083158

132X1865

NXP00226-A5T0SSV-A1A3000000+QGLM+FL23+DPAP+DLDE
Vacon NXP – paleta izdelkov
525–690 V AC (640–1100 V DC), 22 A,IP54/NEMA12
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Nemščina
Okvir 06
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP00226-A5T0SSV-A1A3000000+QGLM+FL23+DPAP+DLDE

Podatki o izdelku

Bruto masa 19.5 kg
Neto masa 18.5 kg
Volume 0 l
EAN 5715253166605

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Tok 0022 22 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 5 IP54/NEMA12
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba S Standardni 6-pulzni z dušilko
Spremembe kartice V- Nep. pov. s prevl. plošč.
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGLM Metr. prevodna plošča
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), term.
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E 00 Brez opcije
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL23 J.v.p.o.;UK,UK,DE,FR,IT z.e.II
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLDE Nemščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Uporaba +A000 Ni posebne aplikacije
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FR06 Okvir 06
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-002265
Koda tipa 2. del -000083158
Prodajno besedilo FR0600226-5T
Modelcode01 NXP00226-A5T0SSV-
Modelcode02 A1A3000000+QGLM
Modelcode03 +FL23
Modelcode05 +DPAP+DLDE
Izračuna neto teža [kg] 18.5
Izračunana bruto teža [kg] 19.5
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 18,5
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 15
Mere Š x V x G [mm] 195X557X237
Neprekinjen tok (NO) [A] 22
Neprekinjen tok (HO) [A] 18
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge 7DP-002265
preveriti, če je popolno OK
Help Counter 1
Obrat iz Orderline D801
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality