EV250BW, Funkcija: NO, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U2453

Soglasje: SINTEF; RISE; ACS; PZH; WRAS, Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.531 Kilogram
Neto masa 0.5 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702428544146

 

Application Closed and Drain
Delnavelikosti šobe [in] 1/2 in
Delovanje Assisted lift operated
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 145 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 0 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Dodatki Solenoid valve accessories
EU RoHS izjeme No
Funkcija NO
Ime izdelka Solenoid valve
Ime programa delov EV250BW
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Količina v pakiranju 24 kos
Komentarji o toleranci medija Slightly aggressive media
Komentarji potrditve WRAS (0 – 90°C)
Maks. delovni tlak [bar] 10 bar
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 50 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 122 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 15 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 217.5 psig
Material Eco brass
Material priključkov Eco brass
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 100 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 100 ms
Oznaka vrste EV250BW 12
Pogon BW
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Drinking Water&Heating ECO/SS
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje ACS
PZH
RISE
SINTEF
WRAS
Specifikacijski ključ EV250BW 12BE G 12E NO000
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 90 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 194 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -22 °F
Standard priključka ISO 228-1
Tesnilni material EPDM
Tip EV250BW
Velikost pogona 13.5 mm
Velikost pogona[in] 0.53 in
Velikost priključka [in] 1/2
Velikost šobe [mm] 12 mm
Vrednost Cv [gal/min] 4.6 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 4 m³/h
Vrsta priključka G
Vsebuje baterije No
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality