EV220BW, Funkcija: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

132U1580

Soglasje: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Material: Nerjavno jeklo, Število načinov: 2/2

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.663 Kilogram
Neto masa 0.638 Kilogram
Volume 0.88 Liter
EAN 5702428527583

 

Application Open
Delnavelikosti šobe [in] 5/8 in
Delovanje Servo-operated (diaphragm)
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0.3 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 145 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 4.351 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Dodatki Solenoid valve accessories
Dovod, notranji/zunanji Internal
EPD je na voljo Yes
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija NC
Ime izdelka Solenoid valve
Ime programa delov EV220BW 15 - 50
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 24 kos
Komentarji o toleranci medija Aggressive media
Maks. delovni tlak [bar] 10 bar
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maks. viskoznost medija [cSt] 50 cSt
Maksimalna temperatura okolja [°C] 80 °C
Maksimalna temperatura okolja [°F] 176 °F
Maksimalni testni tlak [bar] 15 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 217.5 psig
Material Nerjavno jeklo
Material priključkov Stainless steel
Možnost servisiranja Solenoid valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Ocenj. čas odpiranja, voda [ms] 40 ms
Ocenj. čas zapiranja, voda [ms] 350 ms
Odpiranje/zapiranje šobe za izenačevanje Optional Equalization orifice
Odvod, notranji/zunanji Internal
Oznaka vrste EV220BW 15
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Pogon BW
Pogonskisistem [mm] 13.5 mm
Priključek notranji/zunanji Notranji
Priporočila glede medija Drinking Water&Heating ECO/SS
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Solenoid valves
Skupina tekočine 1
Smer pretoka Single-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje ACS
PZH
RISE
SINTEF
Specifikacijski ključ EV220BW 15SS G 12E NC000
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 90 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -30 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 194 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -22 °F
Standard priključka ISO 228-1
Standardni dovodni priključek ISO 228-1
Standardni odvodni priključek ISO 228-1
Tesnilni material EPDM
Tip EV220BW
Velikost dovoda [palcev] 1/2 in
Velikost odvoda [in] 1/2 in
Velikost pogona 13.5 mm
Velikost pogona[in] 0.53 in
Velikost priključka [in] 1/2
Velikost šobe [mm] 15 mm
Vrednost Cv [gal/min] 4.6 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 4 m³/h
Vrsta dovodnega priključka G
Vrsta odvodnega priključka G
Vrsta priključka G
Vsebuje baterije No
Število načinov 2/2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality