132L1986
Frekvenčni pretvorniki
FC-280P7K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Adjustable Frequency Converter280
7.5 kW / 10 HP, Trifazni 380–480 VAC
IP20 / Ohišje, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Zavorni sekalnik, Brez zaslona
Prevlečeno PCB, Ni omrežnih opcij
Krm. kartica s ProfiNetom
Okvir: K3
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
VLT® Midi Drive je popolna izbira za natančen in učinkovit nadzormotorjev v proizvodnji strojev v živilski industriji, industrijiupravljanja materialov in predelovalni industriji. Ta pretvornik jezmogljiv za nadzor delovanja, funkcionalno varnost in prilagodljivokomunikacijo komunikacijskega vodila. Pretvornik VLT® Midi Drive jezasnovan za združljivost s pretvornikom VLT® 2800. Njegove zunanjedimenzije, priključki, dolžine kablov in programska orodja za nastavitevomogočajo preprosto uporabo s starejšim, uveljavljenim panelom spretvorniki.
Opomba: Model FC 280 ne vključuje zaslona LCP ali pomnilniškega modula.Naročite LCP, pomnilniški modul in namestitvene adapterske plošče za VLT2800 ločeno kot dodatke.