FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1982

Frekvenčni pretvorniki
FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Adjustable Frequency Converter280
2.2 kW / 3.0 HP, Trifazni 380–480 VAC
IP20 / Ohišje, EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Zavorni sekalnik, Brez zaslona
Prevlečeno PCB, Ni omrežnih opcij
Krm. kartica s ProfiNetom
Okvir: K1
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-280P2K2T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.8 Kilogram
Neto masa 2.5 Kilogram
Volume 16.53 Liter
EAN 5714853413300

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Adjustable Frequency Converter
Serija 280 280
Moč P2K2 2.2 kW / 3.0 HP
Napetost T4 Trifazni 380–480 VAC
Ohišje E20 IP20 / Ohišje
RFI Filter H1 EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
Zaviranje & ustavitev B Zavorni sekalnik
Prikazovalnik X Brez zaslona
Zaščita C Prevlečeno PCB
Možnosti napajanja X Ni omrežnih opcij
Prilagoditev A X Brez prilagoditve
Prilagoditev B X Brez prilagoditve
Posebna verzija SFS1 Funk.varn. prek kom.FB
Jezik. paket progr. opreme X Osnoven jezikoven paket
Krmilna kartica AL Krm. kartica s ProfiNetom
Velikost okvirja K1 K1
Koda tipa, 1 .del FC-280P2K2T4E20H1BXC
Koda tipa 2. del XXXSFS1XAL
Katalog izdelkov NO_VIEW NO VIEW
Calculated Gross Weight [kg] 2.8
Calculated Net Weight [kg] 2.5
Prekinjajoči tok (HO) [A] 8.5 8.5
Prekinjajoči tok (HO) [A] 8.5 8.5
Neprekinjen tok (HO) [A] 5.3 5.3
Neprekinjen tok (HO) [A] 4.8 4.8
Izgubna moč HO [W] 74 74
KVA 3.7 3.7
Moč 160 % 2.2 2.2
Višina [mm] 210.0 210.0
Širina 75.0 75.0
Globina [mm] 168.0 168.0
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Modelcode01 FC-280P2K2T4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality