FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

132L1980

Frekvenčni pretvorniki
FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL
FC-280
P1K5, T4
E20, H1
B, X
C, X
AL
Okvir: K1
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-280P1K5T4E20H1BXCXXXSFS1XAL

Podatki o izdelku

Bruto masa 2.8 kg
Neto masa 2.5 kg
Volume 0 l
EAN 5714853413225

VLT® Midi Drive FC 280

Pogled izdelka (preklop) GLBL
Skupina izdelkov FC-
Serija 280
Moč P1K5
Napetost T4
Ohišje E20
RFI Filter H1
Zaviranje & ustavitev B
Prikazovalnik X
Zaščita C
Možnosti napajanja X
Prilagoditev A X
Prilagoditev B X
Posebna verzija SFS1
Jezik. paket progr. opreme X
Krmilna kartica AL
Velikost okvirja K1
Koda tipa, 1 .del FC-280P1K5T4E20H1BXC
Koda tipa 2. del XXXSFS1XAL
Katalog izdelkov NO_VIEW
Izračunana bruto teža [kg] 2.7999999999999998E+00
Izračuna neto teža [kg] 2.5000000000000000E+00
Prekinjajoči tok (HO) [A] 5.9
Prekinjajoči tok (HO) [A] 5.9
Neprekinjen tok (HO) [A] 3.7
Neprekinjen tok (HO) [A] 3.4
Izgubna moč HO [W] 52.9
KVA 2.6
Moč 160 % 1.5
Višina [mm] 210
Širina 75
Globina [mm] 168
Prodajalec ERR01
Priporočena tovarna ERR01
Modelcode01 FC-280P1K5T4E20H1BXC
Modelcode02 XXXSFS1XAL
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality