Konfiguriranje izdelka

VLT® Midi Drive FC 280

Izberite svoje osnovne izbire za svoj novi izdelek

Splošno
Obvezno
(FC-) Adjustable Frequency Converter
(280) 280
(T4) Trifazni 380–480 VAC
(E20) IP20 / Ohišje
(H1) EMC Cat C1(200V)/C2(400V)
(B) Zavorni sekalnik
(X) Brez zaslona
(C) Prevlečeno PCB
(X) Ni omrežnih opcij
(X) Brez prilagoditve
(X) Brez prilagoditve
(X) Osnoven jezikoven paket
(AL) Krm. kartica s ProfiNetom
(K1) K1
(FC-280P1K5T4E20H1BXC) FC-280P1K5T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(GLBL) Global (Standard)
(2.800) 2,8
(2.500) 2,5
(5.9) 5.9
(5.9) 5.9
(3.7) 3.7
(3.4) 3.4
(52.9) 52.9
(2.6) 2.6
(1.5) 1.5
(210.0) 210.0
(75.0) 75.0
(168.0) 168.0
(B902) (B902) Tovarna Danska
(FC-280P1K5T4E20H1BXC) FC-280P1K5T4E20H1BXC
(XXXSFS1XAL) XXXSFS1XAL
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) G401