VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDE

132H5988

Frequency Converter
VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDEMI03-0012-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3-fazni AC vhod, 380–480 V AC
12A, IP20,Razred EMC 4
DBIN, 50 Hz,MI03
Other options according to Model code

Koda modela: VACON0020-3L-0012-4+QPES+DLDE
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.68 Kilogram
Neto masa 1.3 Kilogram
EAN 5714853350650

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov VACON VACON
Paleta izdelkov 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Prilagojeno +BM25 Izdelek Vacon0020
Regionalno -R00 Mednarodno
Vhod -3L 3-fazni AC vhod
Napetost -4 380–480 V AC
Tok -0012 12A
OPIS TOKA 12 AMP 12 AMP
Izbira API +SM20 API za Vacon0020
Opcijska kartica reže E +SE00 Brez opcije
Montaža -DM Modul frekvenč. pretvornika
Ohišje +IP20 IP20
Raven EMC +EMC4 Razred EMC 4
Dodatek ohišja A +QPES Komplet plošče PE
Dodatek ohišja B +Q000 Ni dodatne možnosti
Jezik dokumentacije +DLDE Nemščina
Raven dokumentacije +DQCK Hitri vodnik
Jezik oznake +LLUK Angleščina
Paket programske opreme +F0107 Paket prog. opreme za VACON 20
Aplikacija +A0000 Ni posebne aplikacije
Zavora +DBIN DBIN
Prikazovalne enote +LSSI Metrične merske enote
Nastavitev 50/60Hz +LS50 50 Hz
Niz parametrov +L0000 Ni niza parametrov
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev C-tick +GACT Odobritev C-Tick
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Standardna garancija +WT01 12/18 mesecev
Velikost okvirja MI03 MI03
Koda tipa, 1 .del 70-AC3L00124W03A141BM25
Koda tipa 2. del -000038556
Modelcode01 VACON0020-3L-0012-4
Modelcode03 +QPES+DLDE
Katalog izdelkov GLBL Globalno (standardno)
Pogled izdelka (privzeto) Global (Standard)
Salestext MI03-0012-4+IP20+EMC4 MI03-0012-4+IP20+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 1.3
Calculated Gross Weight [kg] 1.68
Product Hierarchy 87D4586303930
HELP CHAR 87D4586303930
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 5.5 5.5
Mere Š x V x G [mm] 100 X 255 X 109 100 X 255 X 109
Neprekinjen tok (NO) [A] 3.3 3.3
Obrat iz Orderline B701 B701
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Help Counter 1
PREDPONA KOT DEL KODE ZALOGE 70- PREDPONA ZA VXS020
TIP OKVIRJA VXS020 A Tip okvirja A
Material Net Weight 1.3
preveriti, če je popolno OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality