VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDE

132H5987

Frequency Converter
VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDEMI02-0005-4+IP20+EMC4
Vacon 020
3-fazni AC vhod, 380–480 V AC
5A, IP20,Razred EMC 4
DBIN, 50 Hz,MI02
Other options according to Model code

Koda modela: VACON0020-3L-0005-4+QPES+DLDE
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.16 Kilogram
Neto masa 0.88 Kilogram
EAN 5714853350643

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov VACON VACON
Paleta izdelkov 0020 Vacon 020
Segment NONE Vacon 10/20
Prilagojeno +BM25 Izdelek Vacon0020
Regionalno -R00 Mednarodno
Vhod -3L 3-fazni AC vhod
Napetost -4 380–480 V AC
Tok -0005 5A
OPIS TOKA 4,3 AMP 4,3 AMP
Izbira API +SM20 API za Vacon0020
Opcijska kartica reže E +SE00 Brez opcije
Montaža -DM Modul frekvenč. pretvornika
Ohišje +IP20 IP20
Raven EMC +EMC4 Razred EMC 4
Dodatek ohišja A +QPES Komplet plošče PE
Dodatek ohišja B +Q000 Ni dodatne možnosti
Jezik dokumentacije +DLDE Nemščina
Raven dokumentacije +DQCK Hitri vodnik
Jezik oznake +LLUK Angleščina
Paket programske opreme +F0107 Paket prog. opreme za VACON 20
Aplikacija +A0000 Ni posebne aplikacije
Zavora +DBIN DBIN
Prikazovalne enote +LSSI Metrične merske enote
Nastavitev 50/60Hz +LS50 50 Hz
Niz parametrov +L0000 Ni niza parametrov
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev C-tick +GACT Odobritev C-Tick
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Standardna garancija +WT01 12/18 mesecev
Velikost okvirja MI02 MI02
Koda tipa, 1 .del 70-AC3L00054W02A141BM25
Koda tipa 2. del -000038555
Modelcode01 VACON0020-3L-0005-4
Modelcode03 +QPES+DLDE
Katalog izdelkov GLBL Globalno (standardno)
Salestext MI02-0005-4+IP20+EMC4 MI02-0005-4+IP20+EMC4
Calculated Net Weight [kg] 0.88
Calculated Gross Weight [kg] 1.16
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 1.5 1.5
Mere Š x V x G [mm] 90 X 195 X 102 90 X 195 X 102
Neprekinjen tok (NO) [A] 38 38
Obrat iz Orderline B701 B701
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Help Counter 1
PREDPONA KOT DEL KODE ZALOGE 70- PREDPONA ZA VXS020
TIP OKVIRJA VXS020 A Tip okvirja A
preveriti, če je popolno OK OK
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality