132H1825
VACON0100-3L-0038-4-X+FL03+EMAR+HMGR+SDB1+QDSS
VACON® 100X
38 AMP 380–480 V izmenično
(+DBIN) Brake Chopper 50 Hz
Komer. in industr. okolje C2
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) Grafična tipkovnica
Reža D: 6DI/DO (program., DI ali DO)
Reža E: Brez opcije
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
VACON® 100 X
Za najboljše delovanje v zahtevnih razmerah. Pretvornik AC se lahkozoperstavi silovitim vodnim curkom, močnim tresljajem, vročini inumazaniji. Membrana ventilatorja Gore®, IP66/zunanje ohišje tipa 4X inrazpon delovne temperature od –40 °C do +60 °C vam zagotavljajo popolnosvobodo za neomejeno namestitev na prostem.
Razpon moči tega pretvornika dosega 37 kW, kar omogoča izkoriščanjeprednosti decentraliziranih rešitev za širok nabor aplikacij.