132H1391
NXP05026-A0T0IWG-A8B100D6CI+DCD3+ADFIF101
Vacon NXP – paleta izdelkov
525–690 V AC (640–1100 V DC) 502AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: kotA1,AI,AO,10Vref galv.ločit.
B Slot: 6DI/DO (program., DI ali DO)
C Slot: Brez opcije
D Slot: D6 Kartica v reži D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Angleščina
Okvir 62 s tekoč. hlaj.
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi
Družina zračno in vodno hlajenih frekvenčnih pretvornikov VACON® NX jezasnovana za širok nabor zahtevnih industrijskih aplikacij.
Zajema pretvornike za namestitev na steno, pretvornike v ohišju insistemske pretvornike z razponom moči od 0,55 kW do 5,3 MW.
Različice pretvornikov z vodnim hlajenjem so primerne predvsem zauporabo v okoljih s kritično kakovostjo zraka in omejenim prostorom terpri aplikacijah, ki zahtevajo učinkovit prenos toplote.
Frekvenčni pretvorniki VACON® NX zagotavljajo kar najučinkovitejšedelovanje in najboljšo dinamiko krmiljenja motorja tako za stroje z enogredjo kot za pogonske sisteme.
Nastavljiva enota I/O in komunikacijska vodila izpolnjujejo vse zahteveglede povezljivosti. S prilagoditvijo funkcij frekvenčnega pretvornikaprihranite pri stroških in zagotovite večjo integracijo stroja.