NXA03256-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC

132H0793

NXA03256-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Vacon Sprednja enota Active
525–690 V AC (640–1100 V DC) 325AIP00
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3 za IT-omrežja
Ni zavore
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Angleščina
Okvir 10 INU

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXA03256-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 101 Kilogram
Neto masa 97 Kilogram
EAN 5714853294152

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXA Sprednja enota Active
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba S Stand. zračno hlajeni pogon
Omrežna napetost 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Tok 0325 325A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje 0 IP00
Ravni EMC emisij T IEC61800-3 za IT-omrežja
Zavorni modul 0 Ni zavore
Električna sprememba 2 Modul AFE brez LCL
Spremembe kartice G- Pov. z vlakni + prevlečen PCB
Embalaža za prevoz +GSNT Brez embalaže
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGNO brez prevodne plošče
Opcijska reža A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Opcijska reža B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Opcijska reža C B5 (B5)3RO(NO)
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E 00 Brez opcije
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL22 J.v.p.o.;UK,FR,IT,ES,PT; z.ev.
Raven dokumentacije +DPAP Natisnjeni priročniki
Želen jezik dokumentacije +DLUK Angleščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Aplikacija +ARFIFF02 Aplikacija AFE NXA, NXI, NXP
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS50 Privz. frekvenca motorja 50HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Morska odobritev +GALR Lloyd's Register
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FI10 Okvir 10 INU
Identifikacija družine Sub +SPXC VEO konf.Sub,le Summium
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DA-032560
Koda tipa 2. del -000025815
Prodajno besedilo FI1003256-0T FI1003256-0T
Modelcode01 NXA03256-A0T02SG-
Modelcode02 A1A2B50000
Modelcode04 +GSNT
Modelcode05 +GALR
Modelcode06 +SPXC
Calculated Net Weight [kg] 97
Calculated Gross Weight [kg] 98
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 377 377
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 302 302
Mere Š x V x G [mm] 239X1032X552 239X1032X552
Neprekinjen tok (NO) [A] 349 349
Neprekinjen tok (HO) [A] 261 261
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7 7
Platforma VXSNXLM D D
Koda zaloge, 1. del 7DA-032560-1188JK
Koda zaloge 7DA-032560 7DA-032560
preveriti, če je popolno OK OK
Salescode part 2 A1A2B50000
STAT NO 02524
Calculated Net Weight 100
Help Counter 1
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality