VACON0100-3L-0046-4-X+FBIE+HMGR+QDSS

132H0741

VACON0100-3L-0046-4-X+FBIE+HMGR+QDSS
VACON® 100X
46 AMP 380–480 V izmenično
(+DBIN) Brake Chopper 50 Hz
Komer. in industr. okolje C2
IndEth (ProfinetIO,EthernetIP) Grafična tipkovnica
Reža D: Brez opcije
Reža E: Brez opcije
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: VACON0100-3L-0046-4-X+FBIE+HMGR+QDSS
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 33.85 Kilogram
Neto masa 31.5 Kilogram
Volume 1.016 Hectoliter
EAN 5714853293902

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov VACON VACON
Serija izdelka 0100 VACON 100
Vrsta vhoda -3L -3L
Tok -0046 46A
OPIS TOKA 46 AMP 46 AMP
Napajalna napetost -4 380–480 V izmenično
Segment -X Vacon 100X
Regionalno -R00 Mednarodno
Prilagojeno +BM1X Izdelek Vacon0100
Priključna škatla +TBOX Osnovna priključna škatla
Zavora +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frekvenca +LS50 50 Hz
Prikaz merjenja +LSSI Metrične merske enote
Raven dokumentacije +DQCK Hitri vodnik
Paket jezikov vdelane pr. opr. +FL01 Jez. UK, DE, FI, SE, IT, FR
Vdelana prog. oprema sistema +F0072 Programska oprema sistema GP
EMC ravni +EMC2 Komer. in industr. okolje C2
Morska odobritev +E000 Brez morske odobritve
ID aplikacije +A0000 Ni posebne aplikacije
Notranja izbira FB +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Tipkovnica +HMGR Grafična tipkovnica
Baterija za uro realnega časa +SRNO Ni baterije za uro real. časa
Reža D na izbirni plošči +SD00 Brez opcije
Reža E na izbirni plošči +SE00 Brez opcije
Dodatna oprema A +QDSS Le glavno stikalo
Dodatna oprema B +Q000 Ni dodatne opreme B
Dodatna oprema C +Q000 Ni dodatne opreme C
Embalaža za prevoz +GSCB Standardni embalažni material
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev C-tick +GACT Odobritev C-Tick
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Velikost okvirja MM6 MM 06
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 VACON0100-3L-0046-4-X
Modelcode04 +FBIE+HMGR
Modelcode05 +QDSS
Koda tipa, 1 .del VA100X-3L-0046-4-X+BM1X
Koda tipa 2. del -000003421
Calculated Net Weight [kg] 31.5
Calculated Gross Weight [kg] 33.85
Mere Š x V x G [mm] 350X500X236 350X500X236
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Help Counter 1

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality