VACON0100-3L-0004-4-X+HMGR+QDSS

132H0507

VACON0100-3L-0004-4-X+HMGR+QDSS
VACON® 100X
4,8 AMP 380–480 V izmenično
(+DBIN) Brake Chopper 50 Hz
Komer. in industr. okolje C2
Modbus, Backnet, N2 (+FBM2) Grafična tipkovnica
Reža D: Brez opcije
Reža E: Brez opcije
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: VACON0100-3L-0004-4-X+HMGR+QDSS
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.55 Kilogram
Neto masa 8.8 Kilogram
Volume 0.311 Hectoliter
EAN 5714853290871

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov VACON VACON
Serija izdelka 0100 VACON 100
Vrsta vhoda -3L -3L
Tok -0004 4,8A
OPIS TOKA 4,8 AMP 4,8 AMP
Napajalna napetost -4 380–480 V izmenično
Segment -X Vacon 100X
Regionalno -R00 Mednarodno
Prilagojeno +BM1X Izdelek Vacon0100
Priključna škatla +TBOX Osnovna priključna škatla
Zavora +DBIN (+DBIN) Brake Chopper
Frekvenca +LS50 50 Hz
Prikaz merjenja +LSSI Metrične merske enote
Raven dokumentacije +DQCK Hitri vodnik
Paket jezikov vdelane pr. opr. +FL01 Jez. UK, DE, FI, SE, IT, FR
Vdelana prog. oprema sistema +F0072 Programska oprema sistema GP
EMC ravni +EMC2 Komer. in industr. okolje C2
Morska odobritev +E000 Brez morske odobritve
ID aplikacije +A0000 Ni posebne aplikacije
Notranja izbira FB +FBM2 Modbus, Backnet, N2 (+FBM2)
Tipkovnica +HMGR Grafična tipkovnica
Baterija za uro realnega časa +SRNO Ni baterije za uro real. časa
Reža D na izbirni plošči +SD00 Brez opcije
Reža E na izbirni plošči +SE00 Brez opcije
Dodatna oprema A +QDSS Le glavno stikalo
Dodatna oprema B +Q000 Ni dodatne opreme B
Dodatna oprema C +Q000 Ni dodatne opreme C
Embalaža za prevoz +GSCB Standardni embalažni material
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev C-tick +GACT Odobritev C-Tick
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Velikost okvirja MM4 MM 04
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 VACON0100-3L-0004-4-X
Modelcode04 +HMGR
Modelcode05 +QDSS
Koda tipa, 1 .del VA100X-3L-0004-4-X+BM1X
Koda tipa 2. del -000003356
Calculated Net Weight [kg] 8.8
Calculated Gross Weight [kg] 9.55
Mere Š x V x G [mm] 191X316X197 191X316X197
Obrat iz Orderline C503 C503
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Help Counter 1

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality