VACON0100-3L-0386-5+SRBT+DBIN+FBIE

132H0373

Frekvenčni pretvorniki
VACON0100-3L-0386-5+SRBT+DBIN+FBIE
VACON 100, industrijski
380–500 V AC 386AIP21
Grafična tipkovnica MK01
Komer. in industr. okolje C3
B Slot: 3-relejna plošča SBF3
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Priroč. v angleš. jez. (+DLUK)
Okvir 09b

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: VACON0100-3L-0386-5+SRBT+DBIN+FBIE
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 109 Kilogram
Neto masa 108 Kilogram
Volume 529.98 Liter
EAN 5714853289394

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Segment NONE VACON 100, industrijski
Regionalna koda -R00 R00 Mednarodno
Omrežna napetost -5 380–500 V AC
Nazivni tok -0386 386A
Možnosti namestitve -DM Modul frekvenč. pretvornika DM
Ohišje +IP21 IP21
Krmilna plošča +HMGR Grafična tipkovnica MK01
Kat. mejnih EMC emisij +EMC3 Komer. in industr. okolje C3
Filter skupnega načina (za DM) +P000 Brez opcije (+P000)
Filter DUT (za DM) +P000 Brez opcije (+P000)
Zavorni modul +DBIN Vgrajen zavorni modul
Možnost ure realnega časa +SRBT Baterija za uro realnega časa
Konf. območje napajanja NONE Brez
Napajalni priključki +PA00 Brez možnosti napajan. (+PA00)
Vstop kabla +QGLM Metrična prev. plošča v +IP21
Dodatna oprema B +Q000 Ni možnosti za Qxxx_B (+Q000)
Dodatna oprema C +Q000 Ni dodatne možnosti za Qxxx_C
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Pomorska izvedba +E000 brez opcije
Opcijska kartica reže B +SBF3 3-relejna plošča SBF3
Opcijska kartica reže C +SC00 Brez opcije
Opcijska kartica reže D +SD00 Brez opcije
Opcijska kartica reže E +SE00 Brez opcije
Notranja izbira FB +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Raven dokumentacije +DQCK Hitri vodnik
Izbira jezika dokumenta +DLUK Priroč. v angleš. jez. (+DLUK)
Paket jezikov vdelane pr. opr. +FL01 Jez. UK, DE, FI, SE, IT, FR
Aplikacija +A0000 Brez aplikacije
Niz parametrov +L0000 Brez niza parametrov apl.
Privz. frek. parametra motorja +LS50 Priv. nas. frek. motorja 50 Hz
Enota merjenja za prikaz +LSSI Mednarod. slov. enote merjenja
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL (+GAUL)
Morska odobritev NONE Brez
Odobritev naprave RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Pomožno napajanje +C000 brez opcije (+C000)
Napajanje DC za dod. napr. +C000 brez opcije (+C000)
Vtičnica AC za dod. napr. +C000 brez opcije (+C000)
Vhodne naprave NONE brez_
Filter skupnega načina (za ED) +P000 brez opcije (+P000)
DU/DT, sinusni filter (za ED) +P000 brez opcije (+P000)
Opcije sponke NONE brez_
Oprema vrat +C000 brez opcije (+C000)
Grelnik omare +C000 brez opcije (+C000)
Lučka omare +C000 brez opcije (+C000)
Nadzor grelnika motorja +C000 brez opcije (+C000)
Opcije zasilne zaustavitve +C000 brez opcije (+C000)
Senzor napake izolacije +C000 brez opcije (+C000)
Kabli z vrha +C000 brez opcije (+C000)
Hlajenje preko zadnjega kanala +C000 brez opcije (+C000)
Podstavek za omaro +C000 brez možnosti (+C000)
Prazen segment razširitve NONE Brez
Standard. rešitev za omaro NONE Brez
Prirejena rešitev za omaro NONE Brez
Skupina izdelkov VACON VACON
Serija izdelkov 0100 Serija Vacon 100
Faza -3L 3-fazni AC vhod
Prilagojeno +BM26 Vacon 100
Glavni tokokrog +M000 BREZ
Str. prog. oprema +F0072 Paket prog. opreme Vacon0100
Maks. izhodna frekvenca NONE Brez
Priključna škatla +T000 BREZ
Način delovanja nadzora obvoda NONE brez_
Vrsta vhoda obvoda NONE brez_
Vrsta nap. priključka obvoda NONE brez_
Odobritev CE +GACE Odobritev CE (+GACE)
Odobritev ATEX NONE Brez
Odobritev za posamezno državo NONE Brez
Čas garancije +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Velikost okvirja MR09B Okvir 09b
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Modelcode01 VACON0100-3L-0386-5
Modelcode02 +SRBT+DBIN+FBIE
Calculated Net Weight [kg] 120
Calculated Gross Weight [kg] 121
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 200 200
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 160 160
Mere Š x V x G [mm], neto 480 X 1150 X 365 480 X 1150 X 365
Mere Š x V x G [mm], bruto 730 X 1310 X 570 730 X 1310 X 570
Mere Š x V x G [mm] 480X1150X365 480X1150X365
Neprekinjen tok (NO) [A] 385 385
Neprekinjen tok (HO) [A] 310 310
Moč motorja HP, nizka preobr. 300 300
Moč motorja HP, vis. preobr. 250 250
STAT NO 10773
Koda tipa, 1 .del 70-AB3L03865W09B231BM26
Koda tipa 2. del -00131339
preveriti, če je popolno OK OK
Pogled izdelka (privzeto) Global (Standard)
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Help Counter 15
Help Counter 2
Calculated Net Weight 108
Material Net Weight 108
Product Hierarchy 87E2686610773
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901
Kategorija DrivePro EXCH Nadomestna enota

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality