VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL

132H0325

Frekvenčni pretvorniki
VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL
VACON 100, industrijski
208–240 V AC 3AIP54
Grafična tipkovnica MK01
Komerc. in industr. okolj. C2
B Slot: 3-relejna plošča SBF3
C Slot: Brez opcije
D Slot: (E3)PROFIBUS DP
E Slot: (BJ)STO, ATEX therm
Fieldbus: Stan. pro., Modbus, N2, BacNet
Manual: Priročniki v niz. jez. (+DLNL)
Okvir 04
ATEX: II (2) GD
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: VACON0100-3L-0003-2+SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP+DLNL
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 7 Kilogram
Neto masa 6 Kilogram
EAN 5714853288786

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Segment NONE VACON 100, industrijski
Regionalna koda -R00 R00 Mednarodno
Omrežna napetost -2 208–240 V AC
Nazivni tok -0003 3A
Možnosti namestitve -DM Modul frekvenč. pretvornika DM
Ohišje +IP54 IP54
Krmilna plošča +HMGR Grafična tipkovnica MK01
Kat. mejnih EMC emisij +EMC2 Komerc. in industr. okolj. C2
Filter skupnega načina (za DM) +P000 Brez opcije (+P000)
Filter DUT (za DM) +P000 Brez opcije (+P000)
Zavorni modul +DBIN Vgrajen zavorni modul
Možnost ure realnega časa +SRNO Ni baterije za uro real. časa
Konf. območje napajanja NONE Brez
Napajalni priključki +P000 Brez možnosti napajan. (+P000)
Vstop kabla +QGLM Metrična prev. plošča v +IP21
Dodatna oprema B +Q000 Ni možnosti za Qxxx_B (+Q000)
Dodatna oprema C +QDSS Možnost glav. stikala za VX100
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Pomorska izvedba +E000 brez opcije
Opcijska kartica reže B +SBF3 3-relejna plošča SBF3
Opcijska kartica reže C +SC00 Brez opcije
Opcijska kartica reže D +SDE3 (E3)PROFIBUS DP
Opcijska kartica reže E +SEBJ (BJ)STO, ATEX therm
Notranja izbira FB +FBM1 Stan. pro., Modbus, N2, BacNet
Raven dokumentacije +DPAP Vkl. nat. priročniki (+DPAP)
Izbira jezika dokumenta +DLNL Priročniki v niz. jez. (+DLNL)
Paket jezikov vdelane pr. opr. +FL03 Jez. UK, ES, FR, IT, NL, PT
Aplikacija +A0000 Brez aplikacije
Niz parametrov +L0000 Brez niza parametrov apl.
Privz. frek. parametra motorja +LS50 Priv. nas. frek. motorja 50 Hz
Enota merjenja za prikaz +LSSI Mednarod. slov. enote merjenja
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL (+GAUL)
Morska odobritev NONE Brez
Odobritev naprave RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Pomožno napajanje +C000 brez opcije (+C000)
Napajanje DC za dod. napr. +C000 brez opcije (+C000)
Vtičnica AC za dod. napr. +C000 brez opcije (+C000)
Vhodne naprave NONE brez_
Filter skupnega načina (za ED) +P000 brez opcije (+P000)
DU/DT, sinusni filter (za ED) +P000 brez opcije (+P000)
Opcije sponke NONE brez_
Oprema vrat +C000 brez opcije (+C000)
Grelnik omare +C000 brez opcije (+C000)
Lučka omare +C000 brez opcije (+C000)
Nadzor grelnika motorja +C000 brez opcije (+C000)
Opcije zasilne zaustavitve +C000 brez opcije (+C000)
Senzor napake izolacije +C000 brez opcije (+C000)
Kabli z vrha +C000 brez opcije (+C000)
Hlajenje preko zadnjega kanala +C000 brez opcije (+C000)
Podstavek za omaro +C000 brez možnosti (+C000)
Prazen segment razširitve NONE Brez
Standard. rešitev za omaro NONE Brez
Prirejena rešitev za omaro NONE Brez
Skupina izdelkov VACON VACON
Serija izdelkov 0100 Serija Vacon 100
Faza -3L 3-fazni AC vhod
Prilagojeno +BM26 Vacon 100
Glavni tokokrog +M000 BREZ
Str. prog. oprema +F0072 Paket prog. opreme Vacon0100
Maks. izhodna frekvenca NONE Brez
Priključna škatla +T000 BREZ
Način delovanja nadzora obvoda NONE brez_
Vrsta vhoda obvoda NONE brez_
Vrsta nap. priključka obvoda NONE brez_
Odobritev CE +GACE Odobritev CE (+GACE)
Odobritev ATEX NONE Brez
Odobritev za posamezno državo NONE Brez
Čas garancije +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Velikost okvirja MR04 Okvir 04
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Modelcode01 VACON0100-3L-0003-2
Modelcode02 +SDE3+SEBJ+IP54+FL03+QDSS+DPAP
Modelcode03 +DLNL
Calculated Net Weight [kg] 6
Calculated Gross Weight [kg] 7
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 0,55 0,55
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 0,37 0,37
Mere Š x V x G [mm], neto 128 X 328 X 270 128 X 328 X 270
Mere Š x V x G [mm], bruto 176 X 374 X 300 176 X 374 X 300
Mere Š x V x G [mm] 128X328X190 128X328X190
Neprekinjen tok (NO) [A] 3,7 3,7
Neprekinjen tok (HO) [A] 2,6 2,6
Moč motorja HP, nizka preobr. 0,75 0,75
Moč motorja HP, vis. preobr. 0,5 0,5
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD ATEX: II (2) GD
Koda tipa, 1 .del 70-AB3L00032W04B521BM26
Koda tipa 2. del -00131190
Koda zaloge, 1. del 70-AB3L00032W04B521BM26
Koda zaloge, 2. del -00131190
preveriti, če je popolno OK OK
Obrat iz Orderline B101 B101
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Help Counter 5
Help Counter 3
Calculated Net Weight 6
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality