7DP-00225T-000017603

132H0305

NXP00225-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES

NXP00225-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES
Vacon NXP – paleta izdelkov
380–500 V AC, 22 A,Namestitveni nosilec IP
Alfanumerični prikaz
IEC61800-3
Vgrajen zavorni modul
A Slot: Brez opcije
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Manual: Španščina
Okvir 05
B Slot: Brez opcije

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: NXP00225-ATH1STV-0000000000+FL25+LS60+DLES

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.1 kg
Neto masa 8.1 kg
Volume 0 l
EAN 5714853288908

VACON NX_

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov NXP NXP – paleta izdelkov
Prilagojen frekv. pretvornik +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mehanska sprememba T Namestitveni nosilec
Omrežna napetost 5- 380–500 V AC
Tok 0022 22 A
Krmilna tipkovnica A Alfanumerični prikaz
Ohišje T Namestitveni nosilec IP
Ravni EMC emisij H IEC61800-3
Zavorni modul 1 Vgrajen zavorni modul
Električna sprememba S Standardni 6-pulzni z dušilko
Spremembe kartice V- Nep. pov. s prevl. plošč.
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Čas garancije +W +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Možnost mašilne plošče +QGLC Palčna prevodna plošča
Opcijska reža A 00 Brez opcije
Opcijska reža B 00 Brez opcije
Opcijska reža C 00 Brez opcije
Opcijska reža D 00 Brez opcije
Opcijska reža E 00 Brez opcije
Paket jezikov vd. prog. opreme +FL25 J.v.p.o.;US,FR,ES,DT;ameriški
Raven dokumentacije +DQCK Hitri uporabniški priročnik
Želen jezik dokumentacije +DLES Španščina
Strojna prog. oprema sistema +FNP02 Programska oprema sistema NXP
Licenca programske opreme NONE Brez licence programske opreme
Uporaba +A000 Ni posebne aplikacije
Niz parametrov NONE brez
Privz. nast. parametra motorja +LS60 Privz. frekvenca motorja 60HZ
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Posebna struktura BoM +SPC0 Standardna konfiguracija BoM
Odobritev CE +GACE Odobritev CE
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL
Odobritev RCM +GACT
Morska odobritev NONE brez morske odobritve
Odobritev KC +GAKC Korejska odobritev
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Regija -R00 Mednarodno (-R00)
Velikost okvirja FR05 Okvir 05
Nazivna moč 11K 11 kW/15 HP
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
Customer specific power variat NONE normalna nazivna moč
Koda tipa, 1 .del 7DP-00225T
Koda tipa 2. del -000017603
Prodajno besedilo FR0500225-TH
Modelcode01 NXP00225-ATH1STV-
Modelcode02 0000000000
Modelcode03 +FL25
Modelcode04 +LS60
Modelcode05 +DLES
Izračuna neto teža [kg] 8.1
Izračunana bruto teža [kg] 9.1
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 11
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 7.5
Mere Š x V x G [mm] 144X435X237
Neprekinjen tok (NO) [A] 23
Neprekinjen tok (HO) [A] 16
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Predpona VXSNXLM 7
Platforma VXSNXLM D
Koda zaloge, 1. del 7DP-00225T-118LV6
Koda zaloge 7DP-00225T
preveriti, če je popolno OK
Salescode part 2 0000000000
Calculated Net Weight 8.1
Help Counter 1
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality