VACON0100-3L-0023-5+FL04+DPAP+DLCZ+FBIE

132H0242

Frekvenčni pretvorniki
VACON0100-3L-0023-5+FL04+DPAP+DLCZ+FBIE
VACON 100, industrijski
380–500 V AC 23AIP21
Grafična tipkovnica MK01
Komerc. in industr. okolj. C2
B Slot: 3-relejna plošča SBF3
C Slot: Brez opcije
D Slot: Brez opcije
E Slot: Brez opcije
Fieldbus: IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Manual: Priročni. v češk. jez. (+DLCZ)
Okvir 05

Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: VACON0100-3L-0023-5+FL04+DPAP+DLCZ+FBIE
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 11 Kilogram
Neto masa 10 Kilogram
EAN 5714853288304

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Segment NONE VACON 100, industrijski
Regionalna koda -R00 R00 Mednarodno
Omrežna napetost -5 380–500 V AC
Nazivni tok -0023 23A
Možnosti namestitve -DM Modul frekvenč. pretvornika DM
Ohišje +IP21 IP21
Krmilna plošča +HMGR Grafična tipkovnica MK01
Kat. mejnih EMC emisij +EMC2 Komerc. in industr. okolj. C2
Filter skupnega načina (za DM) +P000 Brez opcije (+P000)
Filter DUT (za DM) +P000 Brez opcije (+P000)
Zavorni modul +DBIN Vgrajen zavorni modul
Možnost ure realnega časa +SRNO Ni baterije za uro real. časa
Konf. območje napajanja NONE Brez
Napajalni priključki +P000 Brez možnosti napajan. (+P000)
Vstop kabla +QGLM Metrična prev. plošča v +IP21
Dodatna oprema B +Q000 Ni možnosti za Qxxx_B (+Q000)
Dodatna oprema C +Q000 Ni dodatne možnosti za Qxxx_C
Embalaža za prevoz +GSCB Kar. škatla kot emb. za prevoz
Pomorska izvedba +E000 brez opcije
Opcijska kartica reže B +SBF3 3-relejna plošča SBF3
Opcijska kartica reže C +SC00 Brez opcije
Opcijska kartica reže D +SD00 Brez opcije
Opcijska kartica reže E +SE00 Brez opcije
Notranja izbira FB +FBIE IndEth (ProfinetIO,EthernetIP)
Raven dokumentacije +DPAP Vkl. nat. priročniki (+DPAP)
Izbira jezika dokumenta +DLCZ Priročni. v češk. jez. (+DLCZ)
Paket jezikov vdelane pr. opr. +FL04 Jez.UK, CZ, DE, PL, RU, SI, LT
Aplikacija +A0000 Brez aplikacije
Niz parametrov +L0000 Brez niza parametrov apl.
Privz. frek. parametra motorja +LS50 Priv. nas. frek. motorja 50 Hz
Enota merjenja za prikaz +LSSI Mednarod. slov. enote merjenja
Možnosti oznak +LPC1 ni dodatnih oznak
Odobritev UL +GAUL Odobritev UL (+GAUL)
Morska odobritev NONE Brez
Odobritev naprave RCM +GACT Z odobrit. RCM N16307 (+GACT)
Odobritev KC +GAKC Odobritev KC
Ukrajinska odobritev +GAUA Ukrajinska odobritev
Odobritev EAC +GAEA Odobritev EAC
Pomožno napajanje +C000 brez opcije (+C000)
Napajanje DC za dod. napr. +C000 brez opcije (+C000)
Vtičnica AC za dod. napr. +C000 brez opcije (+C000)
Vhodne naprave NONE brez_
Filter skupnega načina (za ED) +P000 brez opcije (+P000)
DU/DT, sinusni filter (za ED) +P000 brez opcije (+P000)
Opcije sponke NONE brez_
Oprema vrat +C000 brez opcije (+C000)
Grelnik omare +C000 brez opcije (+C000)
Lučka omare +C000 brez opcije (+C000)
Nadzor grelnika motorja +C000 brez opcije (+C000)
Opcije zasilne zaustavitve +C000 brez opcije (+C000)
Senzor napake izolacije +C000 brez opcije (+C000)
Kabli z vrha +C000 brez opcije (+C000)
Hlajenje preko zadnjega kanala +C000 brez opcije (+C000)
Podstavek za omaro +C000 brez možnosti (+C000)
Prazen segment razširitve NONE Brez
Standard. rešitev za omaro NONE Brez
Prirejena rešitev za omaro NONE Brez
Skupina izdelkov VACON VACON
Serija izdelkov 0100 Serija Vacon 100
Faza -3L 3-fazni AC vhod
Prilagojeno +BM26 Vacon 100
Glavni tokokrog +M000 BREZ
Str. prog. oprema +F0072 Paket prog. opreme Vacon0100
Maks. izhodna frekvenca NONE Brez
Priključna škatla +T000 BREZ
Način delovanja nadzora obvoda NONE brez_
Vrsta vhoda obvoda NONE brez_
Vrsta nap. priključka obvoda NONE brez_
Odobritev CE +GACE Odobritev CE (+GACE)
Odobritev ATEX NONE Brez
Odobritev za posamezno državo NONE Brez
Čas garancije +WT01 Garan. 12/18 mesecev (+WT01)
Velikost okvirja MR05 Okvir 05
Katalog izdelkov NO_VIEW BREZ POGLEDA
Modelcode01 VACON0100-3L-0023-5
Modelcode02 +FL04+DPAP+DLCZ+FBIE
Calculated Net Weight [kg] 10
Calculated Gross Weight [kg] 11
Moč motorja, niz. preobr. [kW] 11 11
Moč motorja, vis. preobr. [kW] 7.5 7.5
Mere Š x V x G [mm], neto 144 X 419 X 214 144 X 419 X 214
Mere Š x V x G [mm], bruto 190 X 477 X 257 190 X 477 X 257
Mere Š x V x G [mm] 144X419X214 144X419X214
Neprekinjen tok (NO) [A] 23 23
Neprekinjen tok (HO) [A] 16 16
Moč motorja HP, nizka preobr. 15 15
Moč motorja HP, vis. preobr. 10 10
Koda tipa, 1 .del 70-AB3L00235W05B221BM26
Koda tipa 2. del -00131293
Koda zaloge, 1. del 70-AB3L00235W05B221BM26
Koda zaloge, 2. del -00131293
preveriti, če je popolno OK OK
Obrat iz Orderline D301 D301
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Help Counter 20
Help Counter 2
Calculated Net Weight 10
Identifikacija družine Sub NONE Naročilo navadne stranke
ECCN US 3A999.a 3A999.a
ECCN EU Y901 Y901

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality