FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX

132F0012

Frekvenčni pretvorniki
FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
Frekvenčni pretvornik51
(P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP Trifazni
200 - 240 VAC (E20) IP20 / Ohišje
RFI filt.razr.A1/B(kr.k.)
Zavorni modul
Brez LCP panela
Lakirani PCB Brez dodatnih opcij
M2-FRAME
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.82 Kilogram
Neto masa 1.552 Kilogram
Volume 4.612 Liter
EAN 5702427357518

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Skupina izdelkov FC- Frekvenčni pretvornik
Serija Micro Drive 051 51
Nazivna moč P1K5 (P1K5) 1.5 KW / 2.0 HP
Faza T Trifazni
Omrežna napetost 2 200 - 240 VAC
Ohišje E20 (E20) IP20 / Ohišje
RFI filter H3 RFI filt.razr.A1/B(kr.k.)
Zavora - varna zaustavitev B Zavorni modul
LCP X Brez LCP panela
Lakiranotiskano vezje C Lakirani PCB
Omrežne opcije X Brez dodatnih opcij
Prilagoditev A X Standardni priključki
Prilagoditev B X Brez prilagodbe
Izdaja programske opreme SXXX Zadnja programska ver.
Velikost okvirja M2 M2-FRAME
Koda tipa, 1 .del FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
Modelcode01 FC-051P1K5T2E20H3BXCXXXSXXX
Katalog izdelkov NO_VIEW Ni pregleda
Calculated Gross Weight [kg] 1.9
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 1.6
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01 ERR01
Kategorija DrivePro EXCH Nadomestna enota

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality