Podatki o izdelku

Bruto masa 1400 g
Neto masa 1400 g
Volume 0 l
EAN 5710107607785

ACCESSORIES FC 101 SERIES

Napajalna napetost (4) 380 - 480 VAC
Nazivna moč (P18K) 18.5 KW / 25 HP
(P22K) 22 KW / 30 HP
Ohišje (E20) IP20 / Ohišje
Velikost ohišja H5
Štefilo faz (T) Trifazni

ACCESSORIES FC 280 SERIES

Moč 18.5 kW / 25 HP
22 kW / 30 HP
Napetost Three phase 380-480 VAC
Velikost okvirja K5

Options

Options Filter related options

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality